Conexión a tierra (PE) en MOVIGEAR® con cáncamo

El cáncamo sirve sólo para transportar la unidad. El cáncamo no es necesario para el funcionamiento.

  1. Desmonte el cáncamo. Guarde el cáncamo para trabajos de servicio.
  2. ADVERTENCIA Descarga eléctrica por una conexión a tierra errónea. Lesiones graves o fatales. Instale el cable de conexión PE del siguiente modo en la caja de conexiones (par de apriete del tornillo: 2.0 – 2.4 Nm).

Montaje no permitido

No está permitido el uso de una puntera de cable o de un conductor rígido recto.

Recomendación:

Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro.

Permitido para cualquier sección

Montaje con hilo de conexión macizoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro.

Permitido para secciones hasta

máximo 2.5 mm2

[1]

Instale el cable de conexión PE entre las dos chapas de montaje en forma de U.

[2]

Secuencia de montaje incorrecta

[3]

Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5