PE-Anschluss an MOVIGEAR® mit Tragöse

Die Tragöse dient nur zum Transport des Geräts. Die Tragöse ist für den Betrieb nicht erforderlich.

  1. Demontieren Sie die Tragöse. Bewahren Sie die Tragöse für Servicearbeiten auf.
  2. WARNUNG! Stromschlag durch fehlerhaften PE-Anschluss. Tod oder schwere Verletzung. Installieren Sie das PE-Anschlusskabel folgendermaßen an den Anschlusskasten (Anziehdrehmoment der Schraube: 2.0 – 2.4 Nm).

Nicht zulässige Montage

Die Verwendung einer Aderendhülse bzw. einer geraden, starren Ader ist nicht zulässig.

Empfehlung:

Montage mit GabelkabelschuhVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für alle Querschnitte

Montage mit massivem AnschlussdrahtVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für Querschnitte bis

maximal 2.5 mm2

[1]

Installieren Sie das PE-Anschlusskabel zwischen den beiden u-förmigen Montageblechen.

[2]

Falsche Montagereihenfolge

[3]

Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben