Conexão ao terra de proteção PE no MOVIGEAR® com estribo de proteção
O estribo de proteção é usado para proteger permanentemente a unidade. Não remover o estribo de proteção.
- Conectar o cabo PE ao estribo de proteção conforme a figura a seguir.
- ATENÇÃO! Choque elétrico devido à conexão ao terra de proteção PE com irregularidade. Morte ou ferimento grave. Instalar o cabo PE na placa protetora da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).


Recomendação: Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para todas as seções transversais | Montagem com arame de conexão maciçoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Só permitido para seções transversais até 2,5 mm2 |
---|---|
[1] | Instalar o cabo de conexão PE entre o disco e a placa protetora. |
[2] | Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5 |