Uso del cable adaptador en combinación con la consola de programación CBG..
La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones de la unidad de conexión está ocupada por el cableado del conector enchufable X4141.

[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Consola de programación CBG.. |
[3] | Cable de conexión Sub D/M12, codificado en B, macho (USK25A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139046) |
[4] | Cable adaptador M12, codificado en B, hembra/M12, codificado en A, macho (USK54A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28146530) |
El cable adaptador se necesita para conectar el cable de conexión Sub D/M12 (USK25A) a la interfaz de ingeniería anterior X4141.