Utilização do cabo adaptador em conexão com o painel de operação CBG..
A interface de engenharia X31 na unidade de conexão na caixa de ligação é ocupada pela instalação interna do conector X4141.
[1] | Cabo de conexão USB 2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A) |
[2] | Painel de operação CBG.. |
[3] | Cabo de conexão D-Sub/M12, codificação B, macho (USK25A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139046) |
[4] | Cabo adaptador M12, codificação B, fêmea/M12, codificação A, macho (USK54A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28146530) |
O cabo adaptador é necessário para conexão do cabo de conexão D-Sub/M12 (USK25A) à interface de engenharia X4141 anterior.