Cable adaptador para la conexión a la interfaz de ingeniería X4141
Con el fin de mejorar el producto, SEW‑EURODRIVE ha sustituido la interfaz de ingeniería opcional X4141 (M12, codificado en A) por la interfaz de ingeniería X4142 (M12, codificado en B).
En este contexto, SEW‑EURODRIVE también ha adaptado los cables de conexión asociados [3] para su conexión a la interfaz de ingeniería X4142.
EL cable adaptador M12/M12 (USK54A) [4] permite la conexión a la interfaz de ingeniería anterior X4141.
Componente | Ref. de pieza |
|---|---|
Cable adaptador M12/M12 (USK54A)
El cable adaptador se necesita para conectar los siguientes cables de conexión a la interfaz de ingeniería X4141:
| 28146530 |
Información adicional