Uso del cable adaptador en combinación con el adaptador de interfaz USM21A
La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones de la unidad de conexión está ocupada por el cableado del conector enchufable X4141.


[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/M12, codificado en B, macho (USK15A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038) |
[4] | Cable adaptador M12, codificado en B, hembra/M12, codificado en A, macho (USK54A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28146530) |
El cable adaptador se necesita para conectar el cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) a la interfaz de ingeniería anterior X4141.