Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO

Tapa de la electrónica
PROFINET IO

PROFINET IO, versión A
DFC2.A

PROFINET IO, versión B
DFC2.B

Identificación del fabricante

010Ahex

010Ahex

Device ID

14dec

20dec

Tecnología de conexión

Conector enchufable M12,
conector enchufable Mini IO

Conector enchufable M12

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios (full duplex)

100 Mbaudios (full duplex)

Protocolos de aplicación

PROFINET IO, HTTP, SNMP,
SEW-Application-Services

PROFINET IO, SNMP,
SEW-Application-Services

Números de puerto utilizados

80, 161, 310, PROFINET
DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper)

161, 310, PROFINET
DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper)

Conformance Class

C

B

 

Clase de tiempo real

RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime)

RT (Real Time)

 

Netload Class

3

3

 

Detección de topología

Sí (LLDP)

Sí (LLDP)

 

Direccionamiento automático

Sí (LLDP, DCP)

Sí (LLDP, DCP)

 

I&M

1 – 4

1 – 4

Redundancia de medios

MRP

Shared Device

Switch Ethernet

2 puertos, integrado

2 puertos, integrado

 

LSPM

Cut Through, Store and Forward

Store and Forward

 

Tiempo de latencia
Cut Through

5.5 μs

No hay datos

 

Tiempo de latencia
Store and Forward

Dependiendo del tamaño del paquete

Dependiendo del tamaño del paquete

Perfiles de aplicación

PROFIsafe, PROFIenergy

PROFIsafe

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima de cable (de switch a switch)

100 m

100 m

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics-jjjjmmdd-hhmmss

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Decentralized-Electronics-B-jjjjmmdd-hhmmss.xml

Nombre del archivo Bitmap

GSDML-010A-000E-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics.bmp

GSML-010A-0014-MOVI-C-Decentralized-Electronics.bmp