Salidas binarias

Salidas binarias

Número de salidas

(2)

Tipo de salida

Compatible con PLC según EN 61131-2,

resistente a tensión externa y cortocircuito

Corriente nominal

50 mA (corriente por salida)

Longitud de cable máxima

30 m

Corriente total permitida

100 mA