Entradas binarias

Entradas binarias

Número de entradas

4 (+ 2)

Tipo de entrada

Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3)

DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms

DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms

Nivel de señal   

+11 a +30 V CC

= "1" = Contacto cerrado

–3 a +5 V CC

= "0" = Contacto abierto

Alimentación de sensor/actuador

24 V CC según EN 61131-2,

resistente a tensión externa y cortocircuito

Longitud de cable máxima

30 m

Corriente total admisible con alimentación interna

250 mA (suma de todos los sensores/actuadores conectados, carga individual máxima: 250 mA)

Corriente total admisible con alimentación externa

500 mA (suma de todos los sensores/actuadores conectados, carga individual máxima: 500 mA)