Sección del cable 1.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18180094 | HELUKABEL® JZ-600 | variable | 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
Abierto |
| M23, anillo de codificación: negro, macho |