Sección del cable 2.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127460 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
CE: 18133959 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Libre de halógenos) | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153267 | HELUKABEL® – JZ-602 | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153275 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
CE: 18127479 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
CE: 18133967 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Libre de halógenos) | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153283 | HELUKABEL® – JZ-602 | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153291 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: negro, macho |