Seção transversal do cabo 1.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

18180094

HELUKABEL® JZ-600

Variável

1.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho