Índice alfabético

Símbolos

^

C

Cable de conexiónIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1ZRango de regulación ampliado (opción /ECR)Rango de regulación estándar

Cable de conexión, inspección y mantenimiento

Cable de señal para entradas binarias

Caja de conexiones

Cambiar junta caja de conexiones/tapa de la electrónica

CambioIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1ZRango de regulación ampliado (opción /ECR)Rango de regulación estándar

Cambio de aceite

Cambio de la unidad

Cambio de posición de montaje

Capacidad de corriente admisible de las bornas

CBG11A, consola de programación

CBG21A, consola de programación

CEM

CEM

CEM

Coeficiente de rozamientoIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1ZRango de regulación ampliado (opción /ECR)Rango de regulación estándar

Condiciones de almacenamiento

Conector enchufable

Conector puente STO

ConexiónIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1ZRango de regulación ampliado (opción /ECR)Rango de regulación estándar

Conexión a tierra (PE)

Conexión de fijación TorqLOC® (MGFT..)

Conexión de PC

Conexión equipotencial

Configuración de datos de proceso

Consigna de velocidad f1

Consigna de velocidad f2

Consola de programación CBG..IndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1ZRango de regulación ampliado (opción /ECR)Rango de regulación estándar

Consola de programación CBG11A

Consola de programación CBG21A

Contactor de red

Curvas características de par

^

D

Datos electrónicos

Datos técnicos

Deceleración

Derechos de reclamación en caso de garantía

Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop®

Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01Alimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Curvas características de parDatos técnicos generalesEncoderEntradas binariasFactores que reducen la potenciaIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMOVISUITE®Desactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoPares DynaStop®

Desconexión segura

Desconexión segura

Desconexión segura

Designación del modeloAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Curvas características de parDatos técnicos generalesEncoderEntradas binariasFactores que reducen la potenciaIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMOVISUITE®Desactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoPares DynaStop®

Desmontaje de la tapa de la electrónica

Determinar horas de servicio

DiagnósticoAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Curvas características de parDatos técnicos generalesEncoderEntradas binariasFactores que reducen la potenciaIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMOVISUITE®Desactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoPares DynaStop®

DynaStop®

DynaStop®

^

I

Indicaciones de diseño

Indicaciones para la instalaciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónBrazos de parHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoMontaje de la tapa protectoraPares de aprieteReductor de eje hueco con chaveteroReductor de eje hueco con TorqLOC®Reductor de eje hueco con TorqLOC®RequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Indicadores LED

Inspección

Instalación (eléctrica)

Instalación (mecánica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónBrazos de parHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoMontaje de la tapa protectoraPares de aprieteReductor de eje hueco con chaveteroReductor de eje hueco con TorqLOC®Reductor de eje hueco con TorqLOC®RequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Instalación conforme a UL

Instalación de la unidad de accionamiento

Instalación eléctrica

Interfaz de ingenieríaAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones de MOVIGEAR®Guiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónBrazos de parHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoMontaje de la tapa protectoraPares de aprieteReductor de eje hueco con chaveteroReductor de eje hueco con TorqLOC®Reductor de eje hueco con TorqLOC®RequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Interruptor de protección

Interruptor diferencial

Interruptor diferencial

Interruptores DIP S1 y S2

Intervalos de cambio de lubricante

^

O

Opciones/AZ1Z

^

P

Palabras de indicación en advertencias

Par de aprieteCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parElectrónicaUnidad de accionamientoCapacidad de carga de la resistencia de frenado integradaDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónSEW-WorkbenchBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMGF..2MGF..4MGF..4.. /XTReactancia de redRejilla de protección BS-005MontajeVista generalDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Pares de apriete

Pintado

Pintura

Placa de característicasCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parElectrónicaUnidad de accionamientoCapacidad de carga de la resistencia de frenado integradaDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónSEW-WorkbenchBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMGF..2MGF..4MGF..4.. /XTReactancia de redRejilla de protección BS-005MontajeVista generalDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Placa de características, posición

Planificación de proyecto

Planos dimensionales

Planos dimensionales

Posiciones de montaje

Potencias y pares

Potenciómetro f1

Potenciómetro f2

Potenciómetro t1

Prensaestopas

Prensaestopas

Prensaestopas CEMCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parElectrónicaUnidad de accionamientoCapacidad de carga de la resistencia de frenado integradaDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónSEW-WorkbenchBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMGF..2MGF..4MGF..4.. /XTReactancia de redRejilla de protección BS-005MontajeVista generalDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Procedimiento de planificación

Protección de las superficies y antioxidante

Protección de línea

Protección de superficie

Puesta en marcha

Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A

Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A

Puesta fuera de servicio

^

R

Racores

Rango de regulación ampliado /ECR

Rango de regulación, ampliado

Reactancia de redCompensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

Redes de alimentación, permitidas

Reducción de potencia

Reductor de eje hueco con chaveteroCompensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

Reductor de eje hueco con TorqLOC®Compensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

RefrigeraciónCompensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

Reparación

Requisitos del montaje

Reset

Resistencia de frenadoCompensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

Resistencia de frenado, externa

Resistencias de frenado, resumen

Respuestas de desconexión

ReténCompensación de presiónConector enchufablePotenciómetroAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeAltitud de la instalaciónReducción de potenciaBW1Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga regenerativaDatos técnicosDatos técnicosEjemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidad de lubricante

Retén FKM (caucho flúor-carbonado)

Retirada de servicio

Ruidos

^

S

Salida 24 V CC

Salida de relé

Salida de relé

Sección del cable

Seguridad funcionalConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Tecnología de seguridad integradaUnidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Selección de accionamientos (ejemplo camino de palés)

Separador decimal

ServicioConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Tecnología de seguridad integradaUnidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

SEW-Workbench

Símbolos de peligroConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Tecnología de seguridad integradaUnidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Sistema de recubrimientoConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Tecnología de seguridad integradaUnidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

STOConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Tecnología de seguridad integradaUnidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos en el accionamiento mecánicoIndicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Sustituir el retén

^

X

X1203_1AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1203_2AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1206AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1207AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1217AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1523AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1524AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X2242AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X2327AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X4142AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X4271AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5135AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5136AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5504AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5505AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

^