Potenciómetro t1
En el potenciómetro t1 se ajusta la consigna de aceleración/velocidad t1.
- En el modo Easy, el ajuste de la consigna en el potenciómetro t1 está siempre activo.
- En el modo Experto se puede desactivar el potenciómetro t1.
- En este caso se activan los parámetros Aceleración 1 y Deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija.


La tabla siguiente muestra el escalado de la consigna de aceleración/deceleración t1 en función del ajuste del potenciómetro t1:
Potenciómetro t1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aceleración/deceleración min-1s-1 | 30000 | 15000 | 10000 | 6000 | 4286 | 3000 | 1500 | 1000 | 600 | 429 | 300 |
Tiempo de rampaIndicación alternativa de la aceleración/deceleración equivalente como tiempo de rampa referido a un cambio de velocidad de 3000 min-1. s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |