Asignación de los conectores enchufables opcionales
Información adicional
- X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
- X1206: Conexión de 400 V CA (IN)
- X2242: Conexión de 400 V CA (OUT)
- X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
- X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
- X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
- X5504: STO (3 conductores)
- X5505: STO (3 conductores)
- X5135: Entradas binarias
- X5136: Entradas binarias, salida de relé
- X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
- X1524: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada (AUX-PWR)
- X4142: Interfaz de ingeniería