Datos técnicos
Información adicional
- Notas generales
- Datos de la unidad
- Resistencias de frenado
- Kit de montaje de resistencia de frenado BW...-.../..C
- Reactancia de red
- Pares DynaStop®
- Curvas características de par
- Protección de superficie
- Racores
- Cable de conexión
- Posiciones de montaje
- Lubricantes
- Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta
- Unidad de accionamiento con ejes huecos
- Planos dimensionales de la unidad de accionamiento
- Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
- Planos dimensionales de conector enchufable de la caja de conexiones
- Plano dimensional del estribo de protección