Conexión mediante consola de programación
La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con las consolas de programación CBG22A, CBG21A, CBG11A o CBM22A.
Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.
Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:
Componente | Ref. de pieza |
|---|---|
Consola de programación CBG22A | 28277554 |
Consola de programación CBG21A | 28238133 |
Consola de programación CBG11A | 28233646 |
Carcasa de montaje CBM22A para consola de programación | 28282892 |
Cable de conexión CBG.. Sub D/RJ10 (USK21A) para la conexión a la interfaz de ingeniería X31 con tensión de alimentación de 24 V
| 28117832 |
Cable de conexión USB-A/USB-2.0-Mini-B para la conexión de la consola de programación CBG.. a la interfaz USB del PC
| 25643517 |
Cable de conexión CBG.. Sub D/M12, codificado en B (USK25A) para la conexión a la interfaz de ingeniería X4142 con tensión de alimentación de 24 V
| 28139046 |