Zusätzliche Diagnosedaten
Folgende zusätzliche Diagnosedaten unterstützen die Inbetriebnahme und erleichtern die Fehlersuche im Betrieb:
- Rückmeldekontakte der Schaltelemente - Die Rückmeldekontakte der Schaltelemente von der Energiespeichersynchronisierung und dem mehrstufigen Sicherheitskonzept werden als Bitfeld auf PE X+1 geliefert.
- Fehlerreaktion aktueller Fehler - Jeder Fehler hat eine hinterlegte Fehlerreaktion. Diese Fehlerreaktion des aktuell anliegenden Fehlers wird auf PE X+2 geliefert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Fehler Manager (ErrorManager).
- Restlaufzeit Fehler - Restlaufzeit des aktuellen Fehlers (Sofern die Endstufe verzögert gesperrt wird oder der Speicher verzögert getrennt wird) wird auf PE X+3 geliefert. Ist die Zeit abgelaufen oder gibt es keine Verzögerung, wird 0 zurückgegeben.
- Ausgewählter Fehler - Der Fehler, welcher in der Fehlerliste unter dem gewählten Listenindex ausgewählt wurde, wird über PE X+4 geliefert. Die Auswahl wird bei den Sollwerten ebenfalls auf PE X+4 getroffen.
- Maximale Speichertemperatur - Über PE X+5 wird die höchste Speichertemperatur, die der Speicherüberwachung bekannt ist geliefert. Diese Temperatur wird zudem über die Anwenderschnittstelle zur Verfügung gestellt.
- Aktuelle Verbraucherleistung - Die Summe aller Verbrauchsleistungen, welche der eistungsüberwachung bekannt sind, wird über PE X+6 geliefert.
Prozessausgangsdaten
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE X+1 | Schaltzustände | 0 | "1": Haupt-Trennschalter Q1 |
1 | "1": Synchronisierschütz K3 (Plus-Pfad) | ||
2 | "1": Synchronisierschütz K1 (Minus-Pfad) | ||
3 | "1": Bypass-Schütz K2 | ||
4 | Reserviert | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Reserviert | ||
8 | Reserviert | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert | ||
PE X+2 | Fehlerreaktion des aktuellen Fehlers |
| 10, 20, 30, 40 Siehe Fehlerreaktionen |
PE X+3 | Restlaufzeit Fehlerreaktion |
| Restlaufzeit bis die Endstufe gesperrt und/oder der Speicher getrennt wird |
PE X+4 | Ausgewählter Fehler |
| Fehler in der Fehlerkette der anliegenden Fehler, dessen Index bei den Sollwerten gewählt ist. Bei 0, wird der zeitlich zuerst aufgetretene Fehler angezeigt. |
PE X+5 | Maximale Speichertemperatur |
| Maximum aller gemessenen Einzelmodultemperaturen der Zusatzfunktion "Speicherüberwachung" in [10-1 °C] |
PE X+6 | Summe aller Verbrauchsleistungen |
| Summe aller Leistungen der Verbraucher (MDS, MDA, ...) in [10-1W] |
Prozesseingangsdaten
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA X+1 | Reserviert | 0 | Reserviert |
1 | Reserviert | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Reserviert | ||
4 | Reserviert | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Reserviert | ||
8 | Reserviert | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert | ||
PA X+2 | Testfehler setzen |
| Setzen einer Fehlerreaktion 10, 20, 30 oder 40. Damit kann ein entsprechender Fehler ausgelöst werden. Dieser hat einen eigenen Testfehlercode. Siehe Fehlerreaktionen testen |
PA X+3 | Reserviert | ||
PA X+4 | Fehlerauswahl |
| Fehler in der Fehlerkette der anliegenden Fehler, dessen Index bei den Sollwerten gewählt ist. Bei 0, wird der zeitlich zuerst aufgetretene Fehler angezeigt. |
PA X+5 | Reserviert | ||
PA X+6 | Reserviert | ||