Prozesseingangsdaten

Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur übergeordneten Steuerung bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Statuswort

0

"1": Gerät betriebsbereit und kein Fehler im Softwaremodul aktiv

1

Reserviert

2

"1": Endstufenfreigabe

3

"1": Netzversorgung ok

MDE90A: Die Meldung "Netz OK" wird vom Versorgungsmodul (Modulbus-Master) übertragen. Die Netzversorgung ist für einen Betrieb ausreichend.

4

"1": Versorgung aktiv (B->A)

Das Gerät speist in den Zwischenkreis einen Strom ≥ 1 A ein und die Endstufe des Geräts ist freigegeben.

5

"1": Versorgung aktiv (A->B)

Das Gerät speist in den angeschlossenen Energiespeicher einen Strom > 1 A ein und die Endstufe des Geräts ist freigegeben.

6

Energiespeicher verbunden

"1": Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden (bei schaltbaren Energiespeichern). Das Softwaremodul hat einen entsprechenden Synchronisationsprozess erfolgreich beendet und den Speicher zugeschaltet.

7

"1": Sollwert erreicht - Die aktive Betriebsart meldet das Erreichen des Sollwerts.

  • 500/501 - StateOfChargeControl:
  • Sollwert für Ladezustand erreicht
  • 521 - DC Synchronisation:
  • Speicher erfolgreich getrennt
  • 522 - DC Synchronisation:
  • Speicher erfolgreich synchronisiert und zugeschaltet

8

"1": Fehler

9

"1": Warnung

10

  • "1": B-Seite ist die geregelte Seite
  • "0": A-Seite ist die geregelte Seite

(Nur für das Gerät MDE90A gültig)

11

"1": Ladezustand niedrig (Warnung)

Der Ladezustand hat einen Wert unterhalb des festgelegten Arbeitsbereichs.

12

"1": Ladezustand hoch (Warnung)

Der Ladezustand hat einen Wert oberhalb des festgelegten Arbeitsbereichs.

13

Reserviert

14

"1": Standby-Mode aktiv

15

MOVIKIT® Handshake Out

PE 2

Istwert Ladezustand

  • Betriebsart 500/501 - StateOfChargeControl: Abhängig vom festgelegten Sollwert-Typ:
    • Absoluter Spannungswert [10-1 V]
    • Prozentualer Wert vom Arbeitsraum
      [10-1 %]
    • Absoluter Energiewert [kWs]

PE 3

Status

Fehler-Subfehler

  • Bei aktivem Gerätefehler:
  • Bit 0..7 ErrorSubID, Bit 8..15 ErrorID
  • Bei aktivem Softwaremodulfehler:
  • FehlerID des Softwaremoduls
  • Bei Warnungen: Warncode
  • Bei keinen Fehlern oder Warnungen:
  • Aktiver FCB des angeschlossenen Geräts

PE 4

Istwert Ladeleistung

  • Betriebsart 500/501 - StateOfChargeControl: Abhängig vom festgelegten Sollwert-Typ:
    • Absoluter Strom [10-1 A]
    • Leistung [101 W].

PE 5

Digitaleingänge

HINWEIS: Die Digitaleingänge können ggf. durch MOVIKIT®-Betriebsarten gesperrt sein.

0

DI 00

1

DI 01

2

DI 02

3

MDP92A: Prüfbit des Bremswiderstands (X7.2)

MDE90A: DI 03

4

Reserviert

5

Reserviert

6

Reserviert

7

Reserviert

8

Reserviert

9

Reserviert

10

Reserviert

11

Reserviert

12

Reserviert

13

Reserviert

14

Reserviert

15

Reserviert

PE 6

Istapplikationsmodus

Aktive Betriebsart (siehe PA 6)

PE 7

Istwert Spannung

Aktuelle Spannung Geräte-A-Seite [10-1 V]

PE 8

Istwert Spannung

Aktuelle Spannung Geräte-B-Seite [10-1 V]