Speicherdiagnosedaten (optional)
Speicherfehler werden im regulären Betrieb über das Fehler Manager (ErrorManager) des Softwaremoduls gemeldet. Wenn der Energiespeicher aus einem Speichersystem mit mehreren einzelnen Diagnoseschnittstellen besteht, erhält der Kunde über diese Fehlermeldung keine Information darüber, welcher Energiespeicher den Fehler ausgelöst hat. Zur besseren Diagnose und zur Fehlerlokalisierung gibt es die Möglichkeit, bis zu 24 Speicherdiagnoseschnittstellen als optionale Prozessdaten hinzuzufügen.
Dabei werden die 4 wichtigsten Signale (Übertemperaturwarnung, Übertemperaturfehler, Überspannung und Sensorbruch) Bit-Weise codiert.
Bei größerem Leistungsbedarf verdoppelt sich die Anzahl, indem ein weiterer String parallel geschaltet werden kann. Bis zu 3 Strings können über die optionalen Prozessdaten verwaltet werden. Daraus ergeben sich bis zu 6 zusätzlichen Prozessdatenwörter.
Die einzelnen Bits erscheinen in derselben Reihenfolge, in der die Speicherschnittstellen im StorageMonitoring angemeldet sind. HINWEIS: Durch das Anklicken eines entsprechenden Feldes im MOVIKIT® Feldbusmonitor wird ein Popup-Fenster-Fenster geöffnet, in dem die Werte bitweise dargestellt sind.
Die optionalen Prozessdaten enthalten folgende Informationen:
- Das erste Wort enthält die Speichertemperaturwarnungen und Fehler:
- Bit 0-7 = Warnung Übertemperatur von Speicher 0-7
- Bit 8-15 = Fehler Übertemperatur von Speicher 0-7
- Das zweite Wort enthält Überspannung und Sensorbruch:
- Bit 0-7 enthält die Überspannungsfehlerbits
- Bit 8-15 stellt die Sensorbruch Informationen dar
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 9 | Speicherdiagnose Temperatur HINWEIS: Wenn ein Temperaturfehler gesetzt ist, bleibt das Temperaturwarnungsbit ebenfalls gesetzt. | 0-7 | Jedes Bit ist eine Übertemperaturwarnung einer Speicherschnittstelle |
8-15 | Jedes Bit ist ein Übertemperaturfehler einer Speicherschnittstelle | ||
PE 10 | Speicherdiagnose Überspannung und Sensorbruch | 0-7 | Jedes Bit ist eine Überspannung einer Speicherschnittstelle |
8-15 | Jedes Bit ist eine Sensorbruch-/SensorKurzschlussmeldung einer Speicherschnittstelle | ||