Fehlerreaktionen testen
Zum Erleichtern der Inbetriebnahme, können alle Fehlerreaktionen mit Testfehlern ausgelöst werden. Weisen Sie dazu in der Anwenderschnittstelle des ErrorManagers beim entsprechenden Gerät der Eingangsvariablen usiTestErrorReactionCode die gewünschte Kennziffer einer Fehlerreaktion zu (10, 20, 30 oder 40) und aktivieren Sie den Test mit der Eingangsvariablen xSetTestError. Vor allem bei den Reaktionen 20 und 30 sind Restlaufzeiten hinterlegt, welche zum Anhalten der Anlage im Nothalt ausreichen sollten. Durch das Durchführen eines Tests können die angegebenen Parameter getestet und bei Bedarf nachjustiert werden.Durch das Setzen der Eingangsvariable xSetDeviceError wird das Gerät (MDP92A / MDE90A) in den Fehler E26.1 (externer Fehler) versetzt. Dieser Fehler hat die Reaktionskennziffer 10, da es sich um einen Gerätefehler handelt. Die Fehlerreaktion wird entsprechend ausgeführt. Ein Gerätefehler kann nur gesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht im FCB 51 befindet.