Designación de modelo MOVIGEAR® classic
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.
MG | Serie de la unidad MG = MOVIGEAR® |
F | Tipo de reductor F = Reductor de ejes paralelos |
A | Versión de eje A = Reductor de eje hueco (eje hueco con chaveta) T = Sistema de montaje de eje hueco TorqLOC® |
T | Tipo de montaje de carcasa T = Accionamiento con brazo de par S = Carcasa con roscas para la fijación de un brazo de par |
2 | Tamaño 1 = Clase de par 100 Nm 2 = Clase de par 200 Nm 4 = Clase de par 400 Nm |
– | |
DSM | Variante de MOVIGEAR® DSM = Unidad de accionamiento sin electrónica |
– | |
C | Versión de MOVIGEAR® |
/ |
|
PE | Opción de MOVIGEAR® XT = Par aumentado (sólo en combinación con tamaño 4) DI = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK® DDI KH1 = Conector enchufable para motor (freno) estándar KD1 = conector enchufable para motor con interfaz digital (MOVILINK® DDI) PE = racor de compensación de presión electrónica PG = Compensación de presión integrada en el reductor WA = versión para zonas húmedas (HCP200/HCP200F) |