Denominação do tipo MOVIGEAR® classic
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.
MG | Linha de produtos MG = MOVIGEAR® |
F | Tipo do redutor F = Redutor de eixos paralelos |
A | Versão do eixo A = Redutor versão com eixo (eixo oco com chaveta) T = Sistema de montagem TorqLOC® com eixo oco |
T | Tipo de montagem da carcaça T = Acionamento com braço de torção S = Carcaça com roscas para fixação de um braço de torção |
2 | Tamanho 1 = Classe de torque de 100 Nm 2 = Classe de torque de 200 Nm 4 = Classe de torque de 400 Nm |
– | |
DSM | Variante MOVIGEAR® DSM = unidade de acionamento sem sistema eletrônico |
– | |
C | Versão MOVIGEAR® |
/ |
|
PE | Opcional MOVIGEAR® XT = Torque elevado (somente em combinação com tamanho 4) DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI KH1 = Conector para motor (com freio) padrão KD1 = Conector para motores com interface digital (MOVILINK® DDI) PE = União roscada de compensação da pressão sist. eletrônico PG = Compensação de pressão integrada do redutor WA = Versão para ambientes úmidos (HCP200/HCP200F) |