Typenbezeichnung MOVIGEAR® classic
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.
MG | Produktfamilie MG = MOVIGEAR® |
F | Getriebetyp F = Flachgetriebe |
A | Wellenausführung A = Aufsteckgetriebe (Hohlwelle mit Passfeder) T = TorqLOC®-Klemmverbindung |
T | Gehäuseanbauart T = Antrieb mit Drehmomentstütze S = Gehäuse mit Gewinden zur Befestigung einer Drehmomentstütze |
2 | Baugröße 1 = Drehmomentklasse 100 Nm 2 = Drehmomentklasse 200 Nm 4 = Drehmomentklasse 400 Nm |
– | |
DSM | MOVIGEAR® Variante DSM = Antriebseinheit ohne Elektronik |
– | |
C | MOVIGEAR® Version |
/ |
|
PE | MOVIGEAR® Option XT = Erhöhtes Drehmoment (nur in Verbindung mit Baugröße 4) DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Multiturn-Geber mit MOVILINK® DDI-Anbindung KH1 = Steckverbinder für Standard (Brems-) Motor KD1 = Steckverbinder für Motor mit Digital Interface (MOVILINK® DDI) PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik PG = Integrierter Druckausgleich Getriebe WA = Nassbereichsausführung (HCP200/HCP200F) |