MOVIGEAR® classic的型号描述

下表列出了驱动装置的型号描述。

MG

产品系列

MG = MOVIGEAR®

F

减速器型号

F = 平行轴斜齿轮减速器

A

轴型

A = 轴装式减速机(空心轴单键)

T = TorqLOC®空心轴安装组件

T

箱体安装方式

T = 带扭矩支承的驱动装置

S = 带螺纹的箱体,用于固定扭矩支承

2

规格

1 = 扭矩级别100 Nm

2 = 扭矩级别200 Nm

4 = 扭矩级别400 Nm

DSM

MOVIGEAR®型号

DSM = 驱动装置(无电子设备)

C

MOVIGEAR®版本

/

 

PE

MOVIGEAR®选件

XT = 增加的扭矩(仅可与规格4结合使用)

DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = 多圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接

KH1 = 标准(制动器)电机的插接头

KD1 = 适用于带数字接口 (MOVILINK® DDI) 的电机的插接头

PE = 电子设备压力补偿接头

PG = 带内置压力补偿装置的减速器

WA = 防潮结构 (HCP200/HCP200F)