Scope-Container hinzufügen

Scope-Container ermöglichen den Zugriff auf Scope-Aufzeichnungen aus dem Umrichter. Die Software steuert dazu den Scope-Recorder des Umrichters an (Starten, Daten abziehen) und prüft zyklisch, ob Daten einer neuen Scope-Aufzeichnung verfügbar sind.

Da der Scope-Recorder des Umrichters jeweils nur von einer Instanz verwendet werden kann, sind mehrere Scope-Aufzeichnungen gleichzeitig nicht möglich. Wenn bereits eine Scope-Aufzeichnung durch MOVISUITE® gestartet wurde, überschreibt die Software diesen Zugriff. Das Verwenden des Containers zum Ansteuern mehrere Geräte gleichzeitig ist hingegen möglich.

Die verwendete Scope-Vorlage kann direkt in der Software konfiguriert oder aus dem Umrichter bzw. einer Scope-Vorlage-Datei importiert werden.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Scope-Containers wie folgt vor:

  • Mindestens eine Geräte-Gruppe und ein Endpunkt sind angelegt.
  1. Öffnen Sie das Register "Container".
  2. Klicken Sie auf [+ Hinzufügen].
    • Das Dialogfenster "Containerkonfiguration" wird geöffnet.
    • Der Container kann über folgende Einstellungsfelder konfiguriert werden:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Name

Geben Sie einen Name für den Container an.

Der Name wird in der Tool Konfiguration und in der Dateistruktur beim Ablegen der JSON-Dateien verwendet.

Identifizierer (wird generiert)

Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner des Containers, der intern für die weitere Verarbeitung verwendet wird. Dieser Identifizierer ist Teil des Namens des Zielverzeichnisses am zugeordneten Endpunkt.

Container-Beschreibung

Fügen Sie optional einen Beschreibungstext hinzu. Der Beschreibungstext wird im Register "Container" angezeigt.

Container-Typ

Wählen Sie den Container-Typ aus.

Für einen Scope-Container den Wert "Scope" wählen. Anschließend werden im Dialogfenster die relevanten Felder für Scope-Container eingeblendet.

Aktualisierungsstrategie

Legen Sie die Aktualisierungsstrategie des Containers fest:

  • Getriggert
  • Zyklisch
  • Mit dieser Einstellung wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen der Status des Scope-Recorders geprüft. Es handelt sich hier nicht um einen Trigger.

Aktualisierungsintervall

Legen Sie das Aktualisierungsintervall für die zyklische Daten-Erfassung fest. Das Aktualisierungsintervall beschreibt die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen. Jeder Zyklus besteht aus dem Lesen und Übertragen von Daten und dauert ca. 100 ms. Beispielsweise führt ein Aktualisierungsintervall von 5 ms zu einem zyklischen Ausgangsintervall von ca. 105 ms.

Der Maximalwert für das Aktualisierungsintervall beträgt 31 Tage.

Gerätegruppen

Zugewiesene Gerätegruppen

Wählen Sie die Gerätegruppen für die Daten-Erfassung. Alle im Register "Gruppen" angelegten Gruppen stehen hier zur Verfügung.

Schaltfläche [+]

Eine neue Gruppe anlegen und diesem Container zuweisen.

Optionen

Container aktivieren: Der Container sammelt Daten

Legen Sie fest, ob das Aufzeichnen von Daten durch den Container direkt nach dem Speichern der Container-Konfiguration aktiviert wird.

Rohdaten in SI-Einheiten umwandeln

Aktivieren Sie das Umwandeln der erfassten Rohdaten in die SI-Einheiten. HINWEIS: Wenn Sie die Software in Verbindung mit der IoT-Suite verwenden, ist eine Umwandlung nicht nötig, da die Umwandlung in der IoT-Suite selbst erfolgt.

Die Datenereignisse dieses Containers zum Endpunkt übertragen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung dieses Containers zu den ausgewählten Endpunkten.

Endpunkte zum Speichern von Datenereignissen

Wählen Sie einen oder mehrere der konfigurierten Endpunkte als Speicherort für die aufgezeichneten Daten. Alle im Menü "Endpunkte" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung.

Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek

Aktivieren Sie das Vererben des Datenmodells eines konfigurierten Bibliothekscontainers. Änderungen im Bibliothekscontainer werden automatisch im Container übernommen.

Das Eingabefeld "Geerbte Container aus der Bibliothek" zum Wählen des Bibliothekscontainers sowie das Auswahlfeld "Bibliothek überschreiben" in den Bereichen "Scope-Konfiguration" und "Trigger-Einstellungen" werden eingeblendet.

Geerbte Container aus der Bibliothek

Wählen Sie einen oder mehrere der konfigurierten Bibliothekscontainer zum Erben des darin festgelegten Datenmodells. Alle im Menü "Bibliothek" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung. Die im gewählten Bibliothekscontainer enthaltenen Aufzeichnungskanäle werden im Bereich "Aufzeichnungskanäle" hinzugefügt, können dort jedoch nicht bearbeitet werden.

Scope-Konfiguration

Schaltfläche [Import]

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek" deaktiviert ist.

Importieren Sie eine vollständige Scope-Konfiguration aus einer MOVISUITE® MES bzw. einer XML-Datei oder aus einem eingeschalteten Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Scope-Konfiguration.

Bibliothek überschreiben

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek" aktiviert ist.

Aktivieren Sie das Überschreiben der im Bibliothekscontainer festgelegten Konfiguration.

Abtastrate

Legen Sie den Zeitabstand zwischen aufeinanderfolgende Datenstichproben fest.

Trigger-Nachlauf

Legen Sie den prozentualer Anteil des verfügbaren Aufnahmepuffers fest, der mit voraufgezeichneten Samples gefüllt werden soll, wenn das Scope getriggert wird.

Applikationsindex

Stellen Sie den Betriebsmodus des Scope-Recorders ein.

  • Standard (0)
  • Experte (1)

Speicheroptimierung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Optimierung der Speicherverwendung.

Begrenzung der Datenpunkte

Legen Sie fest, ob die Anzahl der Datenpunkte begrenzt sein soll.

Wenn Sie "Keine Begrenzung" wählen, wird der Scope-Cache komplett beschrieben. Wenn Sie "Strikte Begrenzung" wählen, werden das Feld "Maximale Anzahl Messpunkte" sowie das [Taschenrechner]-Tool eingeblendet und der Scope-Cache wird entsprechend der festgelegten Anzahl nur teilweise beschrieben.

Maximale Anzahl Messpunkte

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Begrenzung der Datenpunkte" die Option "Strikte Begrenzung" gewählt ist.

Legen Sie die maximale Anzahl von Messpunkten fest. Zum Berechnen des optimalen Werts für die Aufzeichnungszeit oder der maximalen Anzahl an Datenpunkten steht ein "Taschenrechner" zur Verfügung.

Schaltfläche [Taschenrechner]

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Begrenzung der Datenpunkte" die Option "Strikte Begrenzung" gewählt ist.

Berechnen Sie den optimalen Wert für die Aufzeichnungszeit oder die maximale Anzahl an Datenpunkten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Taschenrechner.

Aufzeichnungszeit (Schätzung)

Berechnete Schätzung der Mindestaufzeichnungszeit in Millisekunden, gemäß der obigen Konfiguration.

Aufzeichnungskanäle (HINWEIS: Achten Sie zum Sparen von Daten darauf, einen Scope-Kanal nicht mehreren Containern hinzuzufügen)

Schaltfläche [+ Einen hinzufügen]

Öffnen Sie das Dialogfenster "Kanal" zum Konfigurieren und Hinzufügen eines Scope-Kanals. Legen Sie den Scope-Kanal im Dialogfenster "Kanal" durch das Angeben von Index, Subindex, Name und Kanal-Offset oder das Auswählen eines Eintrags aus der Liste "Verfügbare Kanäle" fest. Durch das Aktivieren des Kontrollfelds "Nur unterstützte", werden in der Liste der "Verfügbaren Kanäle" nur noch Parameter angezeigt, die man als Kanal für eine Scope-Aufzeichnung verwenden kann.

Die hinzugefügten Kanäle können anschließend in der Liste der Ausfzeichnungskanäle über entsprechende Schaltflächen noch umsortiert werden.

Funktion im Untermenü [Scope-Kanäle aus einer JSON-Datei importieren]

Fügen Sie Scope-Kanäle über den Import einer JSON- oder einer z. B. aus Excel exportierten CSV-Datei hinzu.

Funktion im Untermenü [Scope-Kanäle in eine JSON-Datei exportieren]

Exportieren Sie die momentan angelegten Scope-Kanäle als JSON-Datei.

Funktion im Untermenü [Kanäle aus Bibliothek importieren]

Importieren Sie Scope-Kanäle für die Datenaufzeichnung aus einem Bibliothekscontainer. Änderungen im Bibliothekscontainer werden automatisch im Container übernommen.

Trigger-Einstellungen

Bibliothek überschreiben

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek" aktiviert ist.

Aktivieren Sie das Überschreiben der im Bibliothekscontainer festgelegten Konfiguration.

Verzögerungsmodus für den Trigger

Stellen Sie die Verzögerung eines konfigurierten Triggers ein.

  • None
  • DeadTime
  • SignalStretching
  • PulseWidth

Verzögerungszeit für den Trigger

Stellen Sie die Verzögerung des konfigurierten Triggers ein.

Trigger aktivieren #1-#3

Aktivieren Sie die gewünschte Anzahl an Triggern und geben Sie über die daraufhin eingeblendeten Auswahlfelder den Kanalnamen und den Trigger-Typ an. Im Eingabefeld "Wert vergleichen" können auch dezimale und hexadezimale Werte eingegeben werden. Die hexadezimalen Werte benötigen dabei das Präfix "0x".

Verknüpfung von Triggern

Verbinden Sie mehrere Scope-Trigger mittels boolescher Operatoren miteinander.

Schätzungen

Schätzung der durch die Konfiguration erzeugten Ereignisse und Datenübertragungsraten. Die Schätzung kann über eine Schaltfläche aktualisiert werden.

Metadaten

Erweiterte Informationen zum Container

Anzeige des Scope-Hash

Schaltfläche [Berechne]

Scope-Hash entsprechend der vorgenommenen Einstellungen berechnen.