Scope-Konfiguration

Die Software bietet die Möglichkeit, beim Konfigurieren von Containern eine vollständige Scope-Konfiguration von einer MOVISUITE® MES-Datei oder einem Online-Gerät zu importieren.

Gehen Sie zum Importieren einer Scope-Konfiguration wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Container".
  2. Öffnen Sie die Konfiguration des Scope-Containers, in den Sie die Scope-Konfiguration importieren möchten oder fügen Sie einen neuen Scope-Container hinzu.
  3. Klicken Sie im Bereich "Scope-Konfiguration" auf [Import]. HINWEIS: Die Schaltfläche [Import] ist nur sichtbar, wenn die Option "Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek" deaktiviert ist.
    • Das Dialogfenster "Scope-Konfiguration importieren" wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf [Aus Datei importieren] und wählen Sie im Datei-Browser eine entsprechende Import-Datei oder klicken Sie auf [Gerät auswählen] und wählen Sie ein SEW-Gerät aus, aus welchem die Scope-Konfiguration gelesen werden soll.
  5. Klicken Sie auf [Import].
  • Die Scope-Konfiguration wurden in der Konfiguration des Containers hinzugefügt.