Taschenrechner

Der "Taschenrechner ist ein Tool zum Berechnen der optimalen Aufzeichnungsdauer, des optimalen Abtastintervalls (Abtastrate) oder der maximalen Anzahl an Datenpunkten für die gewünschte Scope-Aufzeichnungen. Zum Berechnen einer der Werte müssen jeweils die beiden anderen Werte angegeben werden.

Die Schaltfläche zum Öffnen des "Taschenrechner"-Tools wird in der Konfiguration eines Scope-Containers eingeblendet, wenn in der Scope-Konfiguration die "Strikte Begrenzung" der Datenpunkte gewählt wird.

Die Benutzeroberfläche des "Taschenrechner"-Tools ist wie folgt aufgebaut:

[1]

Wert, der berechnet werden soll

[2]

Werte, die für die Berechnung angegeben werden müssen

[3]

Ergebnis der Berechnung

[4]

Durchführen der Berechnung

[5]

Übernehmen der Werte der Berechnung in die Konfiguration