Container
Im Register "Container" werden Daten-Container zum Sammeln von Daten aus SEW-Geräten und Geräte-Optionen hinzugefügt und konfiguriert. Die Liste enthält bereits initial vorkonfigurierte Container einiger Standard-Use-Cases.
In den Containern sind u. a. die verknüpften Geräte (Zuweisung von Geräte-Gruppen, keine einzelnen Geräte), der Datentyp (Parameter- oder eine Scope-Daten), die Aktualisierungsstrategie (zyklisch oder getriggert), die erfassten Parameter bzw. Aufzeichnungskanäle und die Endpunkte für das Abspeichern der Daten festgelegt. Die Software kann mehrere Container parallel ausführen.
Jedes Ereignis wird separat in einer JSON-Datei veröffentlicht. Dabei hat jeder Container-Typ ein eigenes JSON-Dateiformat und für jede Instanz der Software wird ein eigenes Verzeichnis am festgelegten Endpunkt (Speicherort) angelegt. Die Zuordnung der JSON-Dateien zur Struktur erfolgt über eine generierte ID.
[1] | Auflistung der angelegten Container mit Name, Typ und Beschreibung |
[2] | Kontrollfelder zum Auswählen der Container zur Weiterverarbeitung |
[3] | Schieberegler zum Aktivieren/Deaktivieren der Container |
[4] | Filter-Funktionen für die angezeigten Container |
[5] | Hinzufügen eines neuen Containers |
[6] | Bearbeiten bzw. Löschen eines Containers |
[7] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung u. a. Import/Export |