Parameter-Container hinzufügen

Parameter-Container ermöglichen den Zugriff auf einen oder mehrere Einzelparameter von Geräten sowie der integrierten Geräte-Optionen (Subkomponenten). Das Abholen der Daten kann durch einen manuellen Trigger oder automatisch (zyklisch) erfolgen.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Parameter-Containers wie folgt vor:

  • Mindestens eine Geräte-Gruppe und ein Endpunkt sind angelegt.
  1. Öffnen Sie das Register "Container".
  2. Klicken Sie auf [+ Hinzufügen].
    • Das Dialogfenster "Containerkonfiguration" wird geöffnet.
    • Der Container kann über folgende Einstellungsfelder konfiguriert werden:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Name

Geben Sie einen Name für den Container an.

Der Name wird in der Tool Konfiguration und in der Dateistruktur beim Ablegen der JSON-Dateien verwendet.

Identifizierer (wird generiert)

Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner des Containers, der intern für die weitere Verarbeitung verwendet wird. Dieser Identifizierer ist Teil des Namens des Zielverzeichnisses am zugeordneten Endpunkt.

Container-Beschreibung

Fügen Sie optional einen Beschreibungstext hinzu. Der Beschreibungstext wird im Register "Container" angezeigt.

Container-Typ

Wählen Sie den Container-Typ aus.

Für einen Parameter-Container den Wert "Parameter" wählen. Anschließend werden im Dialogfenster die relevanten Felder für Parameter-Container eingeblendet.

Aktualisierungsstrategie

Legen Sie die Aktualisierungsstrategie des Containers fest:

  • Getriggert
  • Zyklisch

Aktualisierungsintervall

Legen Sie das Aktualisierungsintervall für die zyklische Daten-Erfassung fest. Das Aktualisierungsintervall beschreibt die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen. Jeder Zyklus besteht aus dem Lesen und Übertragen von Daten und dauert ca. 100 ms. Beispielsweise führt ein Aktualisierungsintervall von 5 ms zu einem zyklischen Ausgangsintervall von ca. 105 ms.

Der Maximalwert für das Aktualisierungsintervall beträgt 31 Tage.

Gerätegruppen

Zugewiesene Gerätegruppen

Wählen Sie die Gerätegruppen für die Daten-Erfassung. Alle im Register "Gruppen" angelegten Gruppen stehen hier zur Verfügung.

Schaltfläche [+]

Eine neue Gruppe anlegen und diesem Container zuweisen.

Optionen

Container aktivieren: Der Container sammelt Daten

Legen Sie fest, ob das Aufzeichnen von Daten durch den Container direkt nach dem Speichern der Container-Konfiguration aktiviert wird.

Rohdaten in SI-Einheiten umwandeln

Aktivieren Sie das Umwandeln der erfassten Rohdaten in die SI-Einheiten. HINWEIS: Wenn Sie die Software in Verbindung mit der IoT-Suite verwenden, ist eine Umwandlung nicht nötig, da die Umwandlung in der IoT-Suite selbst erfolgt.

Die Datenereignisse dieses Containers zum Endpunkt übertragen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung dieses Containers zu den ausgewählten Endpunkten.

Endpunkte zum Speichern von Datenereignissen

Wählen Sie einen oder mehrere der konfigurierten Endpunkte als Speicherort für die aufgezeichneten Daten. Alle im Menü "Endpunkte" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung.

Vererbung einer Vorlage aus der Container-Bibliothek

Aktivieren Sie das Vererben des Datenmodells eines konfigurierten Bibliothekscontainers. Änderungen im Bibliothekscontainer werden automatisch im Container übernommen.

Das Eingabefeld "Geerbte Container aus der Bibliothek" zum Wählen des Bibliothekscontainers wird eingeblendet.

Geerbte Container aus der Bibliothek

Wählen Sie einen oder mehrere konfigurierte Bibliothekscontainer zum Erben des darin festgelegten Datenmodells. Alle im Menü "Bibliothek" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung. Die im gewählten Bibliothekscontainer enthaltenen Parameter werden im Bereich "Erfasste Parameter" hinzugefügt, können dort jedoch nicht bearbeitet werden.

Erfasste Parameter (HINWEIS: Achten Sie zum Sparen von Daten darauf, einen Parameter nicht mehreren Containern hinzuzufügen)

Schaltfläche [+ Einen hinzufügen]

Fügen Sie einen Parameter für die Daten-Erfassung hinzu.

Schaltfläche [+ Mehrere hinzufügen]

Fügen Sie mehrere Parameter gleichzeitig für die Daten-Erfassung hinzu.

Funktion im Untermenü [Parameter aus einer JSON-Datei importieren]

Fügen Sie Parameter für die Daten-Erfassung über den Import einer JSON- oder einer z. B. aus Excel exportierten CSV-Datei hinzu.

Siehe auch Parameter.

Funktion im Untermenü [Parameter in eine JSON-Datei exportieren]

Exportieren Sie die momentan angelegte Parameterliste für die Daten-Erfassung als JSON-Datei.

Siehe auch Parameter.

Funktion im Untermenü [Parameter aus Bibliothek importieren]

Importieren Sie Parameter für die Daten-Erfassung aus einem Bibliothekscontainer. Änderungen im Bibliothekscontainer werden nicht automatisch im Container übernommen.

Schätzungen

Schätzung der durch die Konfiguration erzeugten Ereignisse und Datenübertragungsraten. Die Schätzung kann über eine Schaltfläche aktualisiert werden.