Endpunkt erstellen

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Endpunkts wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Menü "Endpunkte".
  2. Klicken Sie auf [+ Erstellen].
    • Das Dialogfenster "Endpunktkonfiguration" wird geöffnet.
  3. Konfigurieren Sie den Endpunkt über die angezeigten Einstellungsfelder und klicken Sie abschließend auf [Speichern].
    • Am Speicherziel wird folgende Ordner-Struktur zum Speichern der Daten angelegt.
    • Der konfigurierte Endpunkt wird im Menü "Endpunkte" angezeigt und kann beim Konfigurieren von Containern verwendet werden.

 

Folgende Einstellungsfelder sind bei allen Endpunkttypen verfügbar:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Endpunktkonfiguration

Endpunkttitel

Geben Sie einen Titel für den Endpunkt an.

Der Titel wird in den Konfigurationsmenüs der Software verwendet.

Endpunkt-ID (wird generiert)

Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner des Endpunkts, der intern für die weitere Verarbeitung verwendet wird.

Endpunkttyp

Wählen Sie den Endpunkttyp aus.

Anschließend werden im Dialogfenster die relevanten Felder des Endpunkttyps eingeblendet.

Kommentar

Fügen Sie bei Bedarf dem Endpunkt einen beschreibenden Text hinzu.

Vorlage für Dateinamen

Vorlage für den Dateinamen

Beschreiben Sie eine Vorlage für die Erzeugung der Dateinamen der gespeicherten Ereignisse. Sie können sowohl feste Zeichenfolgen als auch Variablen verwenden. Die verfügbaren Variablen sind auf der Benutzeroberfläche beschrieben. Beispiel:
$(DATE)_$(TIME)#$(GUID)#$(NUM).json
erzeugt beispielsweise 21_07_14_10_51_52#e7adc29e624c4f53ab104c5045cbe4b6#5869.json

Optionen

Veröffentlichte Daten als ZIP-Archiv komprimieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Speichern der veröffentlichten Daten als ZIP-Archiv. Das Speichern als ZIP-Archiv spart Bandbreite und Speicherplatz.

Tools

Backup app config to endpoint

Stoßen Sie eine Sicherung der Software-Konfiguration auf diesem Endpunkt an, die sofort ausgeführt wird.

 

Die zusätzlichen Einstellungsfelder der verschiedenen Endpunkttypen finden Sie in den folgenden Unterkapiteln.