Lokales Dateisystem oder Netzwerk
Beachten Sie beim Verwenden dieses Endpunkttyps folgende Hinweise hinsichtlich der Zugriffsberechtigungen:
- Zum Speichern der aufgezeichneten Daten auf einem Netzlaufwerk, muss der Computer auf dem die Software läuft, Schreib-Rechte auf diesem Netzlaufwerk besitzen. Der Computernamen muss dazu in den Eigenschaften des Netzlaufwerks im Register "Sicherheit" unter "Gruppen- oder Benutzernamen" direkt als berechtigter Sicherheitskontext hinzugefügt werden sein.

- Bei jedem Netzlaufwerk oder lokalen Verzeichnis, welches als Endpunkt verwendet wird, müssen Lese- und Schreib-Rechte für die Benutzergruppe "SmartDataCollector" eingetragen sein.
- Beachten Sie beim Verwenden eines Netzlaufwerks die erweiterten Angaben zur Kommunikation mit externen Endpunkten im Kapitel Firewall-Regeln im Anhang.
Für den Endpunkttyp "Lokales Dateisystem oder Netzwerk" sind folgende Einstellungsfelder zusätzlich verfügbar:
Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Dateisystemkonfiguration | |
Ordnerbasispfad | Wählen Sie den Verzeichnis-Pfad zum Abspeichern der aufgezeichneten Daten. HINWEIS: Aus Gründen der IT-Security, kann der Verzeichnispfad |
Speicherdauer | Legen Sie zum Vermeiden von großen Datenmengen am Endpunkt fest, wie lange die aufgezeichneten Daten gespeichert werden sollen. Ältere Daten werden automatisch gelöscht. |
Maximale Datengröße | Legen Sie zum Vermeiden von großen Datenmengen eine maximale Datengröße fest. Wenn diese Grenze überschritten ist, werden die ältesten Datensätze automatisch gelöscht. |
Schaltfläche | Prüfen Sie, ob der Zugriff auf das gewählte Speicherziel möglich ist. |
Schaltfläche | Legen Sie alle erforderlichen Verzeichnisse im Endpunkt an. |