Endpunkte
HINWEIS

Prüfen Sie beim Anlegen von Endpunkten, ob die Einstellungen Ihrer Firewall den Zugriff auf das entsprechende Speicherziel zulassen und fügen sie ggf. einen entsprechende Ausnahme hinzu. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Kommunikation.
Im Menü "Endpunkte" werden mögliche Ziele für das Speichern bzw. Übertragen der aufgezeichneten Daten erstellt, konfiguriert und verwaltet. Als Endpunkte können u. a. lokale Dateisysteme, Netzlaufwerke oder cloudbasierte Lösungen, wie z. B. Microsoft Azure oder Amazon S3, verwendet werden. Die konfigurierten Endpunkte können beim Konfigurieren von Containern beliebig kombiniert als Speicherziel ausgewählt werden.
Im Auslieferungszustand ist bereits der Standard-Endpunkt "SEW Default Library Endpoint" angelegt. Dieser Standard-Endpunkt ist allen Containern zugewiesen. Ergänzen Sie in der Konfiguration dieses Standard-Endpunkts initial noch das gewünschte Speicherziel. Siehe dazu Kapitel Endpunkt erstellen.
[1] | Auflistung angelegter Endpunkte mit Titel und Typ |
[2] | Filter-Funktion für die angezeigten Endpunkte |
[3] | Erstellen eines neuen Endpunktes |
[4] | Bearbeiten oder Löschen eines Endpunktes |
[5] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung u. a. Import/Export |