Kommunikation

HINWEIS

Eine falsche Netzwerkkonfiguration und fehlende Firewall-Regeln können die Verbindung mit dem Internet verhindern.
  • Stellen Sie bei der Cloud-Anbindung der Software sicher, dass Sie die Verbindung zu den dazugehörigen IP-Adressen zulassen. Weitere Angaben zur Kommunikation mit externen Endpunkten finden Sie im Kapitel Firewall-Regeln.
    • Azure Storage-Domäne: psew.blob.core.windows.net

Folgende Freigaben (IP-Adressen/Ports/Protokolle) werden vorausgesetzt:

  • DataStream
    • OT-Port: 310
  • Firewall-interne Localhost-Kommunikation
    • RabbitMQ Mgmt: 9111
    • AMQP: 9112
    • WebStomp: 9113
    • RabbitMQ Clustering: 9115
    • OPC UA: 4840
    • WebStomp mit TLS: 9117
    • AMQP mit TLS: 9118
    • Postgres: 9114
    • Postgres mit PLS: 9116