Azure Blob-Speicherung

Für den Endpunkttyp "Azure Blob-Speicherung" sind folgende Einstellungsfelder zusätzlich verfügbar (HINWEIS: Beachten Sie beim Konfigurieren des Endpunkts die Hinweise im Anschluss an die Tabelle):

Einstellungsfeld

Beschreibung

Azure Blob

Verbindungszeichenfolge oder SAS-URL für Azure Blobs

Geben Sie die Zeichenfolge an, welche die Azure-Blob-Adresse und die Authentifizierungsinformationen enthält. Aus Gründen der IT-Sicherheit wird grundsätzlich empfohlen, eine SAS-URL zu verwenden.

Ein Anwendungsbeispiel zum Aktualisieren eines Azure-Blob-Endpunkts mit abgelaufener SAS-URL finden Sie im Kapitel Abgelaufene SAS-URL eines Azure-Blob-Endpunkts aktualisieren.

Schaltfläche
[Endpunkt initialisieren]

Legen Sie alle erforderlichen Verzeichnisse im Endpunkt an.

Schaltfläche
[Zugriff prüfen]

Prüfen Sie, ob der Zugriff auf das gewählte Speicherziel möglich ist.

Proxy

Proxy-Typ

Wählen Sie den Proxy-Typ aus:

  • Kein Proxy verwenden - Eine Direktverbindung mit dem Server aufbauen und bereits eingetragene Proxys im System ignorieren.
  • Automatische Auswahl eines Proxys - Die Software wählt einen Proxy aus, wenn dieser im System eingetragen ist. Wenn kein Proxy im System eingetragen ist, wird eine Direktverbindung mit dem Server aufgebaut.
  • Proxy des Benutzerprofils - Proxy-Einstellungen aus dem Benutzerprofil übernehmen. Ist ein falscher Proxy konfiguriert, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
  • Proxy in den Systemeinstellungen - Proxy-Einstellungen aus den System-Einstellungen übernehmen. Ist ein falscher Proxy konfiguriert, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
  • Proxy URL - Eine ganz bestimmte URL oder IP-Adresse als Proxy verwenden. Ist die URL oder IP-Adresse falsch, kann keine Verbindung aufgebaut werden. Wenn dieser Proxy-Typ ausgewählt wird, wird ein weiteres Feld zum Eintragen der Proxy-URL eingeblendet.

Proxy URL

Tragen Sie die URL des Proxy-Servers ein.

 

Beachten Sie beim Verwenden des Endpunkttyps "Azure Blob-Speicherung" folgende Hinweis:

  • Im Azure Blob muss der als Endpunkt verwendete Blob-Container durch den Benutzer manuell angelegt werden. Die für die Konfiguration benötigte "Verbindungszeichenfolge oder SAS-URL für Azure Blobs" dieses Blob-Containers können Sie über die Azure-Web-Oberfläche generieren und einsehen.
  • Wenn Sie eine SAS-URL ohne Angabe des Blob-Container-Namens verwenden, muss der verwendete Blob-Container "sdc" heißen. Wenn ein Blob-Container mit einem anderem Namen verwendet werden soll, muss dieser Blob-Container-Namen in der SAS-URL enthalten sein.
  • Wenn Sie für den Azure Blob eine Gültigkeits-Zeitspanne festgelegt haben, ist nach Ablauf dieser Zeitspanne die Verbindung zum Endpunkt nicht mehr möglich. In diesem Fall müssen Sie eine neue SAS-URL für den Azure Blob über die Azure-Web-Oberfläche generieren und die alte SAS-URL in der Konfiguration des Endpunkts durch die neue SAS-URL ersetzen. Ein Anwendungsbeispiel dazu finden Sie im Kapitel Abgelaufene SAS-URL eines Azure-Blob-Endpunkts aktualisieren.
  • Wenn Sie die IoT-Suite verwenden, wenden Sie sich zum Erfragen der SAS-URL an: driveradar@sew-eurodrive.de
  • Das Timeout für die Verbindung zur Azure-Cloud beträgt 60 s.