极限值
参数名称 | 值 |
|---|---|
应用极限 | |
正速度 | 设备移动时允许使用的最大正速度的限制。 (用户单位) |
索引: 8357.10 | |
负速度 | 设备移动时允许使用的最大负速度的限制。 (用户单位) |
索引: 8357.11 | |
加速 | 设备加速可采用的最大加速度的限制。 (用户单位) |
索引: 8357.12 | |
减速 | 设备制动可采用的最大减速的限制。 (用户单位) |
索引: 8357.13 | |
加加速时间 | 加加速时间的限制 [ms] 加加速时间在“停止FCB”以及手动操作模式下都是有效的。定位过程按照所设置的加加速时间的两倍延长。 |
索引: 8357.14 | |
扭矩 | 驱动设备时所需的最大扭矩的限制(单位:电机额定力矩的%) |
索引: 8357.15 | |
输出视在电流 | 变频器输出电流的限制值 [A] |
索引: 8357.16 | |
紧急停止减速度 | 紧急停止情况下有效斜坡的减速。可以将紧急停止编程为对故障的反应(用户单位)。 |
索引: 8357.20 | |
调试得出的极限值 | |
电机轴上的最大转速 | 调试期间根据电机和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大转速 [min-1]。 |
索引: 8360.9 | |
电机轴上的最大扭矩 | 调试期间根据电机和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大扭矩,单位 [Nm]。 |
索引: 8360.11 | |