Valores límite

 

Directorio de parámetros

Valor

Límites de aplicación

Velocidad positiva

Limitación de la velocidad positiva máxima con la cual se puede desplazar la instalación.

(en unidades de usuario)

Índice: 8357.10

Velocidad negativa

Limitación de la velocidad negativa máxima con la cual se puede desplazar la instalación.

(en unidades de usuario)

Índice: 8357.11

Aceleración

Limitación de la aceleración máxima con la cual se puede acelerar la instalación.

(en unidades de usuario)

Índice: 8357.12

Deceleración

Limitación de la deceleración máxima con la cual se puede frenar la instalación.

(en unidades de usuario)

Índice: 8357.13

Tiempo de impulso

Limitación del tiempo de impulso en [ms]

El tiempo de impulso es efectivo con los FCB de parada, así como en modo manual. El proceso de posicionamiento se prolonga en el doble del tiempo de impulso ajustado.

Índice: 8357.14

Par

Limitación del par máximo de funcionamiento del sistema en % del par nominal del motor

Índice: 8357.15

Corriente aparente de salida

Valor al que se limita la corriente de salida del variador en [A]

Índice: 8357.16

Deceleración de parada de emergencia

Deceleración para la rampa activa en el caso de una parada de emergencia. Una parada de emergencia puede programarse como respuesta a un fallo (en unidades de usuario).

Índice: 8357.20

Valores límite de la puesta en marcha

Velocidad máxima en el eje del motor

Velocidad máxima admisible en el eje del motor en [min-1] calculada durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor.

Índice: 8360.9

Par máximo en el eje del motor

Par máximo admisible en el eje del motor en [Nm] calculado durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor.

Índice: 8360.11