Funciones de control
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Vigilancia de velocidad | |
Activación | Activación de la vigilancia de velocidad
|
Índice: 8550.1 | |
Tiempo de retardo | Durante procesos de aceleración y deceleración o en caso de picos de carga se puede alcanzar instantáneamente el límite de corriente ajustado. Una reacción involuntariamente sensible de la vigilancia de velocidad puede evitarse mediante el ajuste correspondiente del tiempo de retardo. El límite de corriente debe estar alcanzado ininterrumpidamente durante el tiempo de retardo antes de que reacciona la vigilancia. |
Índice: 8550.2 | |
Factor tiempo de reseteo | Al alcanzarse el límite de ajuste del regulador de velocidad, un contador para el tiempo de retardo se incrementa cada milisegundo. Si el regulador de velocidad abandona su límite de ajuste antes de expirar el tiempo de retardo, el contador cuenta hacia abajo hasta llegar a cero. Este parámetro se puede utilizar para definir un factor para la rapidez con la que el contador cuenta hacia abajo al abandonar el límite de ajuste en comparación con la cuenta hacia arriba. Normalmente este factor es igual a 1, es decir, el contador decrece cada milisegundo. Cuando el factor es 2, el estado del contador se reduce en 2 por cada milisegundo, etc. |
Índice: 8550.3 | |
Función de parada | |
Comportamiento en parada | Para el comportamiento durante la parada existen las siguientes posibilidades de ajuste:
La función de parada surte efecto con la retirada de la habilitación (parada con FCB 13/14), si no está seleccionado ningún modo de funcionamiento (FCB 02), y con la función de parada por consigna. En accionamientos sin encoder se ignora el ajuste y la función del freno siempre está activa |
Índice: 8563.1 | |