监控功能

参数组

说明

转速监控

启动

激活转速监控

  • 电机的
  • 再生的
  • 电机的/发电机的

索引: 8550.1

延迟时间

在加速过程和延迟过程中或负载尖峰时刻,可能会瞬时达到设定的电流限制。通过适当设置延迟时间可以防止转速监控做出不必要的响应。只有在延迟时间内连续到达电流限制,监控才会发出响应。

索引: 8550.2

复位时间系数

当转速控制器达到其设置极限值时,延迟时间的计数器每毫秒递增一次。如果转速控制器在延迟时间结束前已不再是设置极限值,计数器将再次开始倒数,直至达到0。该参数可以用来设置一个系数,该系数表示:当不再是设置极限值时,计数器向下计数的速度要比向上计数的速度快多少。通常情况下,这个系数等于1,也就是说,计数器每隔一毫秒就递减1。如果系数为2,则计数器的读数每毫秒递减2,以此类推。

索引: 8550.3

停止功能

停机时的行为

对于停机时的反应,有以下设置选项:

  • 驱动装置通电(制动器打开)
  • 驱动装置未通电(制动器已闭合)

在未选择操作模式 (FCB 02) 时以及使用设定值停止功能时,停止功能在取消使能时生效(通过FCB 13/14停止)。使用无编码器的驱动装置时,可忽略设置,制动功能始终激活

索引: 8563.1