Funções de controle

Grupo de parâmetros

Descrição

Monitoração de rotação

Ativação

Ativação da monitoração de rotação

  • Desl
  • Modo motor
  • Modo gerador
  • Modo motor/modo gerador

Índice: 8550.1

Tempo de atraso

Nos processos de aceleração e de desaceleração ou em picos de carga, é possível atingir por pouco tempo o limite de corrente ajustado. É possível evitar uma atuação sensível e involuntária da monitoração de rotação através do respectivo ajuste do tempo de atraso. O limite de corrente precisa ser alcançado sem interrupção durante o tempo de atraso antes de a monitoração ser acionada.

Índice: 8550.2

Fator de tempo de ciclo

Quando o limite de ajuste do controlador de rotação é atingido, um contador para o tempo de atraso é incrementado a cada milissegundo. Se o controlador de rotação deixar seu limite de ajuste antes que tenha decorrido o tempo de atraso, o contador será contado novamente até atingir 0. Este parâmetro pode ser utilizado para ajustar um fator para a velocidade de contagem regressiva do contador quando abandona o limite de ajuste em comparação com a contagem crescente. Normalmente este fator é igual a 1, o que significa que o contador é decrementado a cada milissegundo. Com um fator de 2, a contagem é reduzida em 2 por milissegundo e assim por diante.

Índice: 8550.3

Função de parada

Comportamento durante a parada

Para o comportamento durante a parada existem as seguintes possibilidades de ajuste:

  • Acionamento energizado (freio aberto)
  • Acionamento não energizado (freio fechado)

A função de parada atua na remoção da liberação (parada com FCB 13/14) se não estiver selecionado nenhum modo de operação (FCB 02) e com a função valor nominal de parada. Em acionamentos sem encoder, o ajuste é ignorado e a função do freio sempre está ativa

Índice: 8563.1