Valores máximos
Designação do parâmetro | Valor |
|---|---|
Limites de aplicação | |
Velocidade positiva | Limitação da velocidade máxima positiva com a qual o sistema pode se deslocar. (em unidades do usuário) |
Índice: 8357.10 | |
Velocidade negativa | Limitação da velocidade máxima negativa com a qual o sistema pode se deslocar. (em unidades do usuário) |
Índice: 8357.11 | |
Aceleração | Limitação da aceleração máxima com a qual o sistema pode ser acelerado. (em unidades do usuário) |
Índice: 8357.12 | |
Desaceleração | Limitação da desaceleração máxima com a qual o sistema pode ser freado. (em unidades do usuário) |
Índice: 8357.13 | |
Tempo de retrocesso | Limitação do tempo de retrocesso em [ms] O tempo de retrocesso é efetivo para os FCBs de parada e no modo manual. O processo de posicionamento se estende pelo dobro do tempo de retrocesso definido. |
Índice: 8357.14 | |
Torque | Limitação do torque máximo com o qual o sistema pode ser operado em % do torque nominal do motor |
Índice: 8357.15 | |
Corrente de saída aparente | Valor para o qual a corrente de saída do conversor é limitada em [A] |
Índice: 8357.16 | |
Desaceleração da parada de emergência | Desaceleração para a rampa ativa no caso de uma parada de emergência. Uma parada de emergência pode ser programada em resposta a uma irregularidade (em unidades do usuário). |
Índice: 8357.20 | |
Valores máximos a partir da colocação em operação | |
Rotação máxima no eixo do motor | Rotação máxima permitida no eixo do motor [min-1] calculada a partir dos dados do motor e do encoder durante a colocação em operação. |
Índice: 8360.9 | |
Torque máximo no eixo do motor | Torque máximo permitido no eixo do motor [Nm] calculado a partir dos dados do motor e do encoder durante a colocação em operação. |
Índice: 8360.11 | |