Fonctions de surveillance
REMARQUE

Les "fins de course logiciels" sont disponibles uniquement en utilisant MOVIKIT® Positioning.
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Surveillance de vitesse | |
Activation | Activation de la surveillance de vitesse.
|
Index : 8550.1 | |
Temporisation | Lors d'accélérations, de ralentissements ou de pics de charge, il se peut que le courant maximal autorisé réglé soit momentanément atteint. Pour empêcher le déclenchement intempestif de la surveillance de vitesse, régler la temporisation adéquate. La limite de courant doit être atteinte sans interruption pendant la temporisation, avant que la surveillance ne déclenche. |
Index : 8550.2 | |
Facteur de réinitialisation | Lorsque la limite de réglage du régulateur de vitesse est atteinte, un compteur pour la temporisation est incrémenté toutes les millisecondes. Si le régulateur de vitesse dépasse sa limite de réglage avant écoulement de la temporisation, le compteur est décrémenté, jusqu'à atteindre zéro. Ce paramètre permet de régler un facteur définissant la vitesse à laquelle le compteur est décrémenté, comparativement à l'incrémentation, en cas de dépassement de la limite de réglage. Normalement, ce facteur est égal à 1, c'est-à-dire que le compteur est décrémenté toutes les millisecondes. Avec un facteur égal à 2, le compteur est décrémenté de 2 toutes les millisecondes, etc. . |
Index : 8550.3 | |
Fonction d'arrêt | |
Comportement à l'arrêt | Les réglages suivants sont possibles pour le comportement à l'arrêt.
La fonction d'arrêt agit en cas de suppression de la libération (arrêt avec FCB 13 / 14), si aucun mode d'exploitation n'est sélectionné (FCB 02) ou avec la fonction d'arrêt par consigne. Pour les entraînements sans codeur, ce réglage est ignoré et la fonction de freinage toujours activée. |
Index : 8563.1 | |
Fin de course logiciel négatif | Position du fin de course logiciel négatif (en unités utilisateur) |
Index : 8572.4 | |
Fin de course logiciel positif | Position du fin de course logiciel positif (en unités utilisateur) |
Index : 8572.6 | |
Réaction fin de course matériel atteint |
|
Index : 8572.1 | |
Réaction fin de course logiciel atteint |
|
Index : 8572.2 | |
Utiliser fins de course mat. MTR1 aussi pour MTR2 | Pour la surveillance des fins de course matériels, motorisation 2 les fins de course matériels de la motorisation 1 sont utilisées également avec la motorisation 2. Ce réglage est donc utile si le même entraînement avec différents modes de régulation ou configurations codeur est utilisé pour les deux motorisations. |
Index : 8573.7 | |