Diodes d'état "L/A" (Link/Activity)
La diode d'état indique l'état physique du port Ethernet concerné.
État | Signification |
|---|---|
Toutes les diodes Vert Allumées en continu | Une liaison physique avec un autre participant Ethernet a été détectée. Aucune donnée n'est actuellement échangée via le port Ethernet. |
Toutes les diodes Clignotent en vert Durée allumée : 500 ms Durée éteinte : 500 ms | Pour localiser visuellement le participant Ethernet, le contrôle du clignotement a été activé. |
Toutes les diodes OFF | Aucune liaison physique avec un autre participant Ethernet n'a été détectée. |
Diode sur le port Ethernet correspondant Clignote en vert/jaune | Des données sont envoyées ou reçues via le port Ethernet. |