LEDs de estado "L/A" (Link/Activity)

El LED de estado muestra el estado físico del puerto Ethernet correspondiente.

Estado

Significado

Todos los LEDs

Verde

Lucen permanentemente

Se ha detectado una conexión física a otra unidad Ethernet. Actualmente no se intercambian datos a través del puerto Ethernet.

Todos los LEDs

Verde, intermitente

Duración de conexión: 500 ms

Duración de desconexión: 500 ms

Para localizar ópticamente la unidad Ethernet, se ha activado la comprobación de intermitencia.

Todos los LEDs

Off

No se ha detectado ninguna conexión física a otras unidades Ethernet.

LED en el puerto Ethernet correspondiente

Verde/amarillo, parpadea

A través del puerto Ethernet se están transmitiendo o recibiendo datos.