LED de estado "BF" (Bus Fault)

El LED de estado muestra el estado de la conexión PROFINET.

Estado

Causa posible

Medida

Off

Estado de funcionamiento sin fallos.

El dispositivo PROFINET está intercambiando datos con el controlador PROFINET (estado Data Exchange).

Rojo

Luce permanentemente

Se ha interrumpido la conexión con el controlador PROFINET.

La conexión de bus fue interrumpida.

Compruebe la conexión PROFINET del dispositivo PROFINET.

Compruebe todos los cables en la red PROFINET.

El controlador PROFINET está fuera de servicio.

Compruebe el controlador PROFINET.

El dispositivo PROFINET no detecta la velocidad de transmisión en baudios de PROFINET.

Compruebe la configuración del controlador PROFINET.

Amarillo

Luce permanentemente

Existe una conexión con el controlador PROFINET, pero la configuración de la red PROFINET es defectuosa.

Pueden haberse producido los siguientes fallos:

  • Se ha seleccionado un módulo de hardware no soportado por la activación de PROFINET.
  • Al dispositivo PROFINET se le ha asignado una mezcla de datos de proceso estándar y de datos de proceso seguros.

Compruebe la configuración del controlador PROFINET.