LED状态指示灯“BF”(Bus Fault)
LED状态指示灯显示PROFINET连接的状态。
状态 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
关 | 无故障运行状态。 PROFINET设备与PROFINET控制器进行数据交换(Data-Exchange状态)。 | – |
红色 长亮 | 与PROFINET控制器的连接中断。 总线通讯已中断。 | 检查PROFINET设备的PROFINET连接。 检查PROFINET网络内所有的电缆。 |
PROFINET控制器停止运行。 | 检查PROFINET控制器。 | |
PROFINET设备未识别到任何PROFINET波特率。 | 检查PROFINET控制器的配置。 | |
黄色 长亮 | 与PROFINET控制器有连接,但是PROFINET网络配置出错。 可能出现以下故障:
| 检查PROFINET控制器的配置。 |