Diode d'état "BF" (Bus Fault)
La diode d'état indique l'état de la liaison PROFINET.
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
OFF | État de fonctionnement sans défaut Échange de données en cours entre l'appareil PROFINET et le contrôleur PROFINET (état Data Exchange) | – |
Rouge Allumée en continu | La liaison avec le contrôleur PROFINET est interrompue. La communication par bus a été interrompue. | Vérifier le raccordement PROFINET de l'appareil PROFINET. Vérifier tous les câbles du réseau PROFINET. |
Le contrôleur PROFINET est hors service. | Vérifier le contrôleur PROFINET. | |
L'appareil PROFINET ne détecte aucune fréquence de transmission PROFINET. | Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. | |
Jaune Allumée en continu | Existence d'une liaison avec le contrôleur PROFINET. Cependant, la configuration du réseau PROFINET n'est pas conforme. Les défauts suivants peuvent être apparus.
| Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. |