Pilotage à l'aide de modules logiciels MOVIKIT®
L'interface de données process flexible des appareils peut être configurée de manière individuelle par l'utilisateur. Ceci procure à l'utilisateur une flexibilité optimale, mais nécessite également des connaissances détaillées de l'appareil, des paramètres et des possibilités de configuration.
REMARQUE

Les mots de données process avec longueurs de données SIMATIC S7 de trois octets ou de plus de quatre octets doivent être transmis via les fonctions système SFC14 et SFC15 en raison de la consistance des données.
Informations complémentaires