Controle com módulos do software MOVIKIT®
A interface de dados do processo flexível das unidades pode ser configurada individualmente pelo usuário. Isso proporciona ao usuário flexibilidade máxima, mas também requer conhecimento detalhado da unidade, parâmetros e opções de configuração.
INFORMAÇÃO

Palavras de dados de processo com comprimentos de dados SIMATIC S7 de 3 bytes ou mais de 4 bytes devem ser transferidas através das funções do sistema SFC14 e SFC15 devido à consistência dos dados.
Informações adicionais